??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Series
212
Shaft Size
2-7/16 Inch
Part No.
131821
Description
P2B-SXR-207
Lubrication Feature
RE-LUBE
Weight
11.0 lbs
A
2.74 Inch
B
9.50 Inch
C
2.37 Inch
Dmin
6.88 Inch
Dmax
7.94 Inch
Bolt Diameter
5/8 Inch
G
1.21 Inch
H
0.88 Inch
J
5.40 Inch
L
3.31 Inch
M
2.75 Inch
R
0.90 Inch
S
1.84 Inch
U
4.25 Inch
V
8.50 Inch
W
0.88 Inch
X
0.12 Inch
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.